schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS

Tuotenumero: 103050555

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS

Tuotenumero (tilausnumero)

103050555

EAN (European Article Number)

4030661628387

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

4 g

Mekaaniset tiedot

Type of the fixing screws

M4X12

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

A2-70

Toimitus sisältää

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

2x Safety screws

2x Washers


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.10.2025 4.04