schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS

品番: 103051930

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS

Article number (order number)

103051930

EAN (European Article Number)

4030661631561

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

亜鉛メッキされた金属

Gross weight

7 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X12

Note (Type of the fixing screws)

ネジは予期せぬゆるみ(振動など)に対し固定しなくてはいけません このため、ネジ緩み止め剤の使用をお勧めします。

Type of the screw head

一方向スロット付き皿ネジ

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

3x 安全ネジ


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/11 10:15