ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS
Tuotenumero:
103051930
ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS
Tuotenumero:
103051930
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103051930 |
EAN (European Article Number) |
4030661631561 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
sinkitty metalli |
Bruttopaino |
7 g |
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screws |
M5X12 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
3x Safety screws |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.9.2025 0.42