schmersal_s_icon.png

2N IP CABIN UNIT-FM-W/O BUTTON

Tuotenumero: 103016975

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Cabin intercom unit
  • Panel mounting without alarm button

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N IP CABIN UNIT-FM-W/O BUTTON

Tuotenumero (tilausnumero)

103016975

EAN (European Article Number)

4030661510699

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

85 mm

Korkeus

185 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.7.2025 14.54