schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-50PCS

品番: 103053842

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-50PCS

Article number (order number)

103053842

EAN (European Article Number)

4030661635866

General data

Material

ステンレス鋼

Gross weight

5 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X15

Type of the screw head

一方向スロット付きフラットヘッド・スクリュー

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

50x 安全ネジ


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/31 1:20