ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-50PCS
Artikelnummer:
103053842
ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-50PCS
Artikelnummer:
103053842
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-50PCS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103053842 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661635866 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Edelstaal |
Brutogewicht |
5 g |
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
M4X15 |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
50x Safety screws |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/03/2025 19:10