schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-LEV-T

品番: 103054265

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Emergency exit lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting inside of the hazardous area

Ordering data

Product type description

ACC-AZM40-LEV-T

Article number (order number)

103054265

EAN (European Article Number)

4030661640327

Available

01.05.2024

General data

Material of the operators

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

Colour of the operating element

Gross weight

9 g

General data - Features

Emergency exit

Yes

Mechanical data

Tightening torque of the screw for release socket

0.55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

44 mm

Width

20 mm

Height

15 mm

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/25 5:30