TD 422-01y-1090/2512
品番:
151180784
製品タイプの説明: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
2S | テレスコピックプランジャー 2S |
R | ローラープランジャー R |
K | オフセットローラーレバー K |
J | オフセットローラーレバー J |
2C | フォークレバー 2C |
L | ローラーレバー L |
D | ローラレバー D |
(2) | |
01 | 1 NC接点 |
10 | 1 NO接点 |
(3) | |
T | -40℃〜+200℃のセラミック断熱材を用いた耐熱性熱帯仕様 |
1276-2 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 2 cable entries M 20 x 1.5
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Metal enclosure
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basic component)
- In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
TD 422-01y-1090/2512 |
Article number (order number) |
151180784 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
機械式 |
Slide form |
Castor |
Housing material |
ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ |
Housing coating material |
塗装 |
Material resistance (acids) |
良いから素晴らしい |
Gross weight |
1,480 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
ローラレバー |
Roller material |
真鍮 |
Mechanical lifetime, minimum |
10,000,000 Operations |
Actuating angle, from left of switch axis |
30 ° |
Actuating angle, from right of switch axis |
30 ° |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1.5 mm² |
Cable section, maximum |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
209 mm |
Width of Castor |
9 mm |
Diameter of Castor |
36 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
NC接点 |
Note (Switching element) |
with double break |
Switching principle |
スローアクション |
Material of the contacts, electrical |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/16 22:54