schmersal_s_icon.png

TD 422-01y-1090/2512

Artikelnummer: 151180784

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
STryckbult S
2STeleskopnock 2S
RNock med rulle R
KArm med rulle K
JRullarmen J
2CArm med lyra 2C
LArm med rulle L
DRullarm D

(2)
011 brytande kontakt (br)
101 Slutande kontakt (sl)

(3)
TTemperaturresistent i tropikutförande med keramisk isolering, -40 °C … +200 °C
1276-2guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • metallhus
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
  • I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
  • Skyddsklass IP65

Beställningsinformation

Produktbeteckning

TD 422-01y-1090/2512

Artikelnummer (beställningsnummer)

151180784

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Nockform

Rulle

Kapslingens material

Gjutgods i järn, förzinkat

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Materialbeständighet (syra)

god till utomordentligt

Bruttovikt

1.480 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Rostfritt stål (V2A)

Mekanisk livslängd, minimum

10.000.000 kopplingar

Framkörningsvinkel, från vänster

30 °

Framkörningsvinkel, från höger

30 °

Contact opening

2 x 6 mm

Aktiveringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

1,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

13 AWG

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

63 mm

Sensorns bredd

106 mm

Sensorns höjd

209 mm

Rullens bredd

9 mm

Rullens diameter

36 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

400 V

Elektriska data

Termisk testström

16 A

Brukskategori AC-15

400 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Kopplingsdon

Öppnare (NC)

Note (Switching element)

med dubbel brytning

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-22 05:52