EYEBOLT BM8X70 - A2
品番:
101192471
Ordering data
Product type description |
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 |
Article number (order number) |
101192471 |
EAN (European Article Number) |
4030661363776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
General data
Material |
ステンレス鋼 NIRO |
Gross weight |
34 g |
Mechanical data - Dimensions
Screw length |
70 mm |
Thread length of the screw |
35 mm |
Screw diameter |
8 mm |
Diameter, metric ISO thread with pitch indication |
M8 x 1.25 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
ナット付きアイボルト |
Note
Note (General) |
length referring to eye centre to DIN 444 |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/06 13:41