AZ 07 B/21 CONTACT BRIDGES KPL.
Artikelnummer:
101088123

AZ 07 B/21 CONTACT BRIDGES KPL.
Artikelnummer:
101088123
- Contactstift in bediensleutelbrug
- voor AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- met Onderlegschijfje
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 07 B/21 CONTACT BRIDGES KPL. |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101088123 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661041964 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Messing met zilvercoating in Thermoplast |
Brutogewicht |
5 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
21 mm |
Breedte |
41 mm |
Diepte |
12 mm |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/09/2025 07:46