Bedienvelden

BDF 20
- Flexibiliteit dankzij monteerbare drukknopkappen in 12 kleuren
- Grote open ruimtes voor eenvoudig labelen
- Snelle en foutloze installatie dankzij M12-connector

BDF 40
- Flexibiliteit dankzij monteerbare drukknopkappen in 12 kleuren
- Grote open ruimtes voor eenvoudig labelen
- Snelle en foutloze installatie dankzij M12-connector

BDF100
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- te installeren in de meest ergonomische positie
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking

BDF200
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- Functies noodstop, aan/uit en reset mogelijk
- De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking
- Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties

BDF200-SD/FB
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- Noodstop met elektronische OSSD's
BDF bedieningsvelden
BDF bedieningsvelden in hoge designkwaliteit in plaats van „Do it yourself"
Basis van de BDF-serie is een slanke behuizing van slagvast kunststof die snel aan de gangbare aluminium profielsystemen van de machinebouw kunnen worden bevestigd en plaats biedt aan vier bedieningselementen. Hier heeft de gebruiker de keuze uit een groot assortiment aan verlichte knoppen, keuzeschakelaars, LED-signaallampen, sleutelschakelaars en genormeerde NOODSTOP-commandoapparaten.BDF bedieningsvelden: aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker
Alle bedieningselementen zijn uitgerust met dezelfde contacten. Daardoor kunnen ze vrijwel overal op het bedieningsveld geplaatst worden – geheel naar keuze van de gebruiker. Ook wat betreft de opschriften kunnen de BDF bedieningsvelden aan de individuele eisen worden aangepast. Daarvoor zijn markeringsvelden gedacht waarop tweelaags kunststof naambordjes kunnen worden aangebracht. In het kader van de ontwikkeling hebben de ingenieurs van Schmersal bij veel klanten navraag gedaan welke eigenschappen ze van zo’n bedieningsveld verwachten en welke functies voor hen belangrijk zijn. Met de antwoorden en wensen is rekening gehouden bij de constructie van de BDF bedieningsvelden.