EFR
Artikelnummer:
101020999
EFR
Artikelnummer:
101020999
- Veerelement
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EFR |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101020999 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116201334 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000041 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000041 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Veerelement (altijd meebestellen) |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Veerelement |
Bouwvorm |
Veerelement EFR met contactbeveiliging |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Brutogewicht |
39 g |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Bevestiging |
montageflens |
Positie montageflens |
3 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
46 mm |
Breedte |
10 mm |
Diepte |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +80 °C |
schokbestendig |
30 g / 18 ms |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/09/2025 16:15