schmersal_s_icon.png

ELDEKRT24

Artikelnummer: 101167381

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Veeraansluitklemmen
  • Positie montageflens 3
  • rode LED
  • 24 VAC/DC

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ELDEKRT24

Artikelnummer (bestelnummer)

101167381

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661463773

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000204

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000204

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

LED-module

Bouwvorm

Met geïntegreerde LED

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

20 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, algemeen

Ja

Mechanische gegevens

Montage-instructies

opsteekbaar

Positie montageflens

3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Type of electrical connection

Veerklemaansluiting

Klembenaming

EN 50005

EN 50013

Draaddoorsnede, minimum

2 x 0,08 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

46 mm

Breedte

10 mm

Diepte

51 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

-25 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

440 V

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsspanning

24 VAC

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Contactbezetting

X1 - X2

Statusindicatie

Kleur van de LED

Rood

Opmerking (LED-statusindicatie)

Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/09/2025 10:39