schmersal_s_icon.png

ELE230

Artikelnummer: 101006534

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • niet geschikt voor gebruik met een gloeilamp of een glimlamp

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ELE230

Artikelnummer (bestelnummer)

101006534

EAN (Europees Artikel Nummer)

4250116201105

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000204

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000204

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

30 g

Mechanische gegevens

Montage-instructies

opsteekbaar

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum

1 Nm

Positie montageflens

3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm², stijf

0,5 mm², flexibel

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm², stijf

1,5 mm², flexibel

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

46 mm

Breedte

10 mm

Diepte

60 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

-25 ... +80 °C

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Voedingsspanning UB: 230 VAC

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/09/2025 15:46