schmersal_s_icon.png

IFOD 8-300-10/01

Artikelnummer: 103038715

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Schakelafstand 800 mm
10Schakelafstand 1000 mm

(2)
30Cilinder, schroefdraad M30, metaal
300Cilinder, schroefdraad M30, kunststof

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
zonderUitvoering van de schakeluitgang tweedraads
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • 2 draads AC
  • Aansluitruimte 180° verplaatsbaar
  • Bouwvorm M30
  • Aansluitruimte

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFOD 8-300-10/01

Artikelnummer (bestelnummer)

103038715

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661545967

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-09-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-09-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-09-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001821

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001821

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Kunststof

Materiaal van de drukschijf

Perbunan®

Detectiebereik Sd, maximum

800 mm

Brutogewicht

72 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal kabeladers

2

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

4 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluiting

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Aderdoorsnede

15 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M30

Sleutelwijdte, bekwijdte

36 SW

Lengte van de sensor

118 mm

Breedte van de sensor

46 mm

Hoogte van de sensor

46 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-5 ... +70 °C

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

10 kV

Elektrische gegevens

Nominale frequentie van het net, minimum

45 Hz

Nominale frequentie van het net, maximum

65 Hz

Bedrijfsspanning

15 ... 250 VAC

Type spanningsbereik

DC

Bedrijfsstroom, minimum

10 mA

Nominale bedrijfsspanning

15 ... 250 VAC

Nominale bedrijfsstroom

500 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Schakelfrequentie, ca.

10 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

7 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,5 A

Uitvoering

2-draad

Lekstroom Ir, maximum

3 mA

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/09/2025 02:33