schmersal_s_icon.png

SLC240COM-ER-1930-14

Artikelnummer: 103016249

Typebenaming van het product:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm
1530Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm
1610Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm
1690Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm
1770Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm
1850Hoogte van het veiligheidsveld 1850 mm
1930Hoogte van het veiligheidsveld 1930 mm

(2)
14Resolutie 14 mm
30Resolutie 30 mm
35Resolutie 35 mm
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde actieve opzethulp

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SLC240COM-ER-1930-14

Artikelnummer (bestelnummer)

103016249

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661507187

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002549

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Opmerking (softwareversie)

as of 2017 Version 1.0

Master- of slavefunctie

Ja

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Reactietijd, maximum

28 ms

Brutogewicht

3.040 g

Stralingsemissieniveau volgens EN 12198-1

Category 0

Risicogroeplabeling van lampsystemen volgens EN 62471

free group

Algemene gegevens - Eigenschappen

Cascadeerbaar

Ja

Herstartblokkering

Ja

Blanking

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

192

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, tot

c

Sturingscategorie

2

PFH waarde

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

2

Mechanische gegevens

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

14 mm

Hoogte van het veiligheidsveld

1.930 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0,3 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

6 m

Laserdiode Golflengte

880 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Inbouwstekker M12, 5-polig

Aansluitingen stekker, zender

Inbouwstekker M12, 4-polig

Lengte van de aansluitbare kabel, maximum

100 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

33 mm

Breedte van de sensor

27,8 mm

Hoogte van de sensor

1.971 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-10 ... +50 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10 … 55 Hz

schokbestendig

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

24 VDC -10 % / +10 %

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom, Zender

200 mA

Nominale bedrijfsstroom, Ontvanger

700 mA

Electrical data - Control inputs

Benaming, besturingsingangen

Reset and Test

Schakeldrempels

24 V (HIGH)

0 V (LOW)

Activeringstijd voor handmatige start

100 … 1500 ms

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Benaming, veiligheidsuitgangen

OSSD 1 and OSSD 2

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,25 A

Uitvoering van de schakelelementen

OSSD, short-circuit proof, p-type

Lekstroom Ir, maximum

1 mA

Testimpulsinterval, typisch

750 ms

Testimpulsduur, maximum

0,15 ms

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C2

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

C2

Lastcapaciteit, maximum

0,05 µF

Lastinductiviteit, maximum

2 H

Opmerking

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Schakelspanning

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Opmerking

According to EN 61131-2

Opmerking

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Statusindicatie - LED 01

Status LED

OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality

LED-positie

Receiver

Contactconfiguratie

Aansluiting

Receiver

Pin 1

24 VDC power supply

Pin 2

OSSD 1 Safety output 1

Pin 3

0 VDC Power supply

Pin 4

OSSD 2 Safety output 2

Pin 5

Reset Restart interlock (manual reset)

Aansluiting

Emitter

Pin 1

24 VDC power supply

Pin 2

Test Test input

Pin 3

0 VDC power supply

Pin 4

Slave Series wiring

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Set met 2 montagebeugels

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E 301

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC240COM
SLG240COM
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + A1:2013
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019909
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 10, 2017
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18/09/2025 11:06