T2FH 232-20HD/20HD
T2FH 232-20HD/20HD
Typebenaming van het product: (1)2F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Tastschakeling |
Z | Sprongschakeling |
(2) | |
zonder | zonder beschermkap |
H | Met beschermkap |
(3) | |
11/11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02/02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
20/20 | 2 maakcontacten (NO) |
22/22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
04/04 | 4 verbreekcontacten (NC) |
40/40 | 4 maakcontacten (NO) |
(4) | |
HD | Schakeling met staffeling en met drukpunt |
- 2 contacten per pedaal
- met staffeling met drukpunt
- Beschermkap met grotere opening
- tweepedalig
- Lage bedieningshoogte van het pedaal
- Hoge standvastigheid
- metaalbehuizing
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T2FH 232-20HD/20HD |
Artikelnummer (bestelnummer) |
151182023 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661529127 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001258 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001258 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Aluminium |
Materiaal van de pedaal |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Met beschermkap |
Aluminium |
Kleur van de behuizing |
RAL 9006 (Wit aluminium) |
Brutogewicht |
3.000 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Beschermkap |
Ja |
Staffeling met drukpunt |
Ja |
Aftasting mogelijk |
Ja |
Aantal pedalen, maakcontact (NO) |
2 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
295 mm |
Hoogte |
189 mm |
Diepte |
274 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Het drukpunt kan alleen besteld worden voor 2 of 4 maakcontacten per pedaal en uitsluitend verkrijgbaar met tastschakeling (T). Voor iedere contactaanduiding moet het drukpunt afzonderlijk vermeld worden, bijv. TFH 232-11hd of T2FH-232-11hd/11hd |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Origineel | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | Z/TF 232 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Voetschakelaar |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Shanghai, 17. augustus 2021 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Michele Seassaro Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/09/2025 04:53