STP02.1.1
Artikelnummer:
101022865
STP02.1.1
Artikelnummer:
101022865
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- without Spacer ring
- Welding construction with threaded holes for floor fixation
- with height adjustment
Ordering data
Product type description |
STP02.1.1 |
Article number (order number) |
101022865 |
EAN (European Article Number) |
4250116203390 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Housing material |
Staal |
Housing coating material |
gemoffeld |
Colour of the housing |
RAL 7016 |
Gross weight |
25.000 g |
Note |
Geschikt voor tweehandbediening van het type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0 |
General data - Features
Spacer ring |
Ja |
Height adjustment |
Ja |
Mechanical data - Dimensions
Width |
500 mm |
Height, minimum |
735 mm |
Height, maximum |
960 mm |
Depth |
500 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06-04-2025 03:04