schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-T-1276-2

Artikelnummer: 101103236

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
  • Suitable for heavy duty

Ordering data

Product type description

M. 441-11Y-T-1276-2

Article number (order number)

101103236

EAN (European Article Number)

4030661032009

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Housing material

Grijs gietijzer, verzinkt

Housing coating material

gelakt

Gross weight

1.450 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Roller material

Messing (Me)

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Contact opening

2 x 6 mm

Actuation direction

telkens 60° rechts- en linksdraaiend

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

106 mm

Height of sensor

99 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

16 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Switching principle

Sprongschakeling

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Material of the contacts, electrical

AgSn0

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:T/M 441
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positiee en eindschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3. april 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 03-09-2025 23:48