schmersal_s_icon.png

BP 310-1 N

Artikelnummer: 101182160

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Ordering data

Product type description

BP 310-1 N

Article number (order number)

101182160

EAN (European Article Number)

4030661338392

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material

Kunststof

Gross weight

25 g

Mechanical data - Dimensions

Width

88 mm

Height

25 mm

Depth

13 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30-04-2025 22:38