ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS
Artikelnummer:
103053839
ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS
Artikelnummer:
103053839
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS |
Article number (order number) |
103053839 |
EAN (European Article Number) |
4030661635835 |
General data
Material |
verzinkt metaal |
Gross weight |
101 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X12 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
60x Sicherheitsschrauben 60x Washers 60x Schnorr disk |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11-10-2025 01:29