schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS

项目编号: 103053839

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

型号

ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS

商品编号(订购编号)

103053839

EAN(欧洲商品编号)

4030661635835

总体数据

物料代码

镀锌金属

机械参数

固定螺丝类型

M4X12

注意 (固定螺丝类型)

螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。

螺钉头类型

带单向槽的平头螺钉

财产类别

8.8

发货范围

安装材料的交付范围

60x 安全螺钉

60x 个垫圈

60x Schnorr disk


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/7 上午12:59