ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS
Tuotenumero:
103053839
ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS
Tuotenumero:
103053839
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103053839 |
EAN (European Article Number) |
4030661635835 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
sinkitty metalli |
Bruttopaino |
101 g |
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screws |
M4X12 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
60x Sicherheitsschrauben 60x Washers 60x Schnorr disk |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 5.10.2025 5.47