BP 310-1 S
Artikelnummer:
101182275
BP 310-1 S
Artikelnummer:
101182275
Ordering data
Product type description |
BP 310-1 S |
Article number (order number) |
101182275 |
EAN (European Article Number) |
4030661317342 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material |
Kunststof |
Gross weight |
25 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
88 mm |
Height |
25 mm |
Depth |
13 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08-04-2025 20:29