schmersal_s_icon.png

G50-050M22/22Y-2281-4-1368-3

Artikelnummer: 101189062

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
  • Various cam shapes for varying switch travel
  • Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front

Ordering data

Product type description

G50-050M22/22Y-2281-4-1368-3

Article number (order number)

101189062

EAN (European Article Number)

4030661345970

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Housing material

licht-metaal gietijzer

Material of the housing cover

Kunststof, thermoplast

Gross weight

1.340 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

4

Number of NC, left

2

Number of NC, right

2

Number of normally open (NO)

4

Number of NO, left

2

Number of NO, right

2

Number of pointed cams

4

Number of cams 30°

4

Front adjustable cams

Yes

Mechanical data

Mounting hole for the shaft

4 mm

Mounting

floor mounting

Gear ratio

1:50

Type of shaft mounting

Groove and feather key

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

2 x M20 x 1,5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length

244 mm

Width

120 mm

Height

114 mm

Length of shaft

44 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Material of the contacts, electrical

Zilver

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:G50, G150,
G50-2047
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Transmissieschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen: Geldig tot
19 April 2016
Geldig vanaf
20 April 2016
 Machinerichtlijn 1)2006/42/EG2006/42/EG
 Laagspanningsrichtlijn 2)2006/95/EG2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU2011/65/EU
Aanbrengen van de CE-markering:1) voor veiligheidscomponenten waarvan het typeplaatje het opschrift "safety component" draagt
2) voor transmissieschakelaars zonder veiligheidsfunctie
Toegepaste normen:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 10 februari 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21-09-2025 04:39