EX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D
EX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D
Downloads
- Left-hand side locking cylinder
- Additional frontal locking cylinder
- Aluminium enlosure
- Ex-Zone 1 and 21
- Protection class IP65
- Guard locking device
- Metal enclosure
Ordering data
Product type description |
EX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D |
Article number (order number) |
101200373 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Explosion protection zones |
1 21 |
Explosion protection category |
2D |
Explosion protection designation |
D II 2GD Ex h 85°C X |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Housing material |
Aluminium / Staal gechromeerd |
Housing coating material |
gelakt |
Material of the cylinder lock |
Staal |
Colour of the housing |
Zwart |
Colour of the key |
Zilver |
Colour of key head |
Zilver |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
2 |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.250 N |
Latching force |
5 N |
Key number of primary key |
117 |
Key number of secondary key |
38 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
87 mm |
Width |
87 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz |
Other data
Note (applications) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Note
Note (General) |
Bijkomende frontale sluitcilinder alleen bij model "L" en "R" |
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
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming en markering van de component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5754.00/20 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
De conformiteit met de explosieveiligheidsrichtlijn 2014/34/EU (ATEX) wordt door de fabrikant verklaard zonder beroep te doen op een keuringsinstantie. |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 23. januari 2023 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17-08-2025 19:16