schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D

Tuotenumero: 101200373

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • lukkosylinterillä vasen
  • Ylimääräinen lukkosylinterillä etuosa
  • Alumiinikotelo
  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • Suojausluokka IP65
  • Suojuksen lukituslaite
  • Metallikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D

Tuotenumero (tilausnumero)

101200373

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Räjähdyssuojausalueet

1

21

Räjähdyssuojausluokka

2D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 2GD Ex h 85°C X

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Kotelon materiaali

Alumiini / teräs kromattu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Lukkosylinterin materiaali

Teräs

Kotelon väri

musta

Avaimen väri

Hopea

Avaimenperän (avaimen pään) väri

Hopea

Bruttopaino

450 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käyttösuuntien lukumäärä

4

Number of keys

2

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

100 000 kytkentäalue

Sulkuvoima

1 250 N

Pitovoima

5 N

Key number of primary key

117

Key number of secondary key

38

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

90 mm

leveys

87 mm

Korkeus

103 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Iskunkestävyys

30 g / 18 ms

tärinänkestävyys

Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Huomautus

Note (General)

Ylimääräinen lukkosylinterillä etuosa vain versioilla "L" ja "R"


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 5.6.2025 13.11