AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1
Downloads
- One-hand emergency exit,
even in de-energised condition - Actuator for hinged and movable safety guards, especially for hinged doors with overlapping hinge
- Easy and intuitive operation
- With door detection sensor T
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
- Various handles available
- Can be fitted with or without emergency exit
Ordering data
Product type description |
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1 |
Article number (order number) |
101208845 |
EAN (European Article Number) |
4030661396637 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Approvals - Standards
Note |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM 200 |
General data
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Material of the actuator |
zink- gietijzer |
Material of the operators |
Aluminium, kunststoflaag |
Emergency exit material |
Metaal, met kunststofmantel |
Gross weight |
1.445 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
deurhandgreep |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Door hinge |
Rechts |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
2.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
2.600 N |
Actuator mounted |
Buitenkant |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
60 mm |
Width of the actuator |
230 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
60 mm |
Width of the emergency exit |
115 mm |
Height of the emergency exit |
115 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Foto van het product (persfoto)
Montagevoorbeeld
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AZ 200 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Veiligheidsschakelaar voor veiligheidsfuncties |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Deel 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5122.02/20 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 26 februari 2020 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10-04-2025 14:33