schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B40-LTAG1P1

Artikelnummer: 101208848

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition
  • Actuator for hinged and movable safety guards, especially for hinged doors with overlapping hinge
  • Easy and intuitive operation
  • With door detection sensor T
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening
  • Various handles available
  • Can be fitted with or without emergency exit

Ordering data

Product type description

AZ/AZM 200-B40-LTAG1P1

Article number (order number)

101208848

EAN (European Article Number)

4030661394701

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Certificering in combinatie met de AZ/AZM 200

General data

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Material of the actuator

zink- gietijzer

Material of the operators

Aluminium, kunststoflaag

Emergency exit material

Metaal, met kunststofmantel

Gross weight

1.440 g

General data - Features

Emergency exit

Ja

Door detection sensor

Ja

Mechanical data

Grip

deurhandgreep

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Door hinge

Links

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Buitenkant

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

60 mm

Width of the actuator

230 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the emergency exit

60 mm

Width of the emergency exit

115 mm

Height of the emergency exit

115 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AZ 200
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Veiligheidsschakelaar voor veiligheidsfuncties
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Deel 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EG-Goedkeuringscertificaat:01/205/5122.02/20
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 26 februari 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-05-2025 01:50