AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Downloads
- for left hinged doors
- with handle and Emergency exit handle
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Niet langer bestaand artikel |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31 |
Article number (order number) |
101208906 |
EAN (European Article Number) |
4030661382913 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Material of the actuator |
zink- gietijzer |
Material of the operators |
Aluminium |
Emergency exit material |
Metaal |
Gross weight |
510 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
deurhandgreep |
Door hinge |
Links |
Actuator mounted |
Buitenkant |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
83 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang Stangslot met geleideplaat 4 schroeven met verzonken kop M5 x 10 4 U-stukken 2 zeskantmoeren M8 2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
103015821 AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
- for left hinged doors
- with handle and Emergency exit handle
- Actuator for hinged guards
- Easy and intuitive operation
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08-05-2025 09:47