schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31

Varenummer: 101208906

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for venstrehengslede dører
  • med håndtak og Nødutgangshåndtak

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Produkt-typebetegnelse

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101208906

EAN (European Article Number)

4030661382913

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium

Materiale i nødutgang

Metallfilm

Bruttovekt

510 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødutgang

Ja

Sensor for dørgjenkjenning

Ja

Mekaniske data

Grep

håndtak

Dørhengsel

Venstre

Actuator mounted

Utenfor

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

94 mm

Bredde på aktivator

115 mm

Høyde for aktivator

115 mm

Lengde på låsekobling

83 mm

Bredde på låsestangen

75 mm

Høyde på låsekobling

2 600 mm

Merknad (Høyde på låsekobling)

Låsestengene kan forkortes av kunden

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang
4 dykkhodeskruer M5x10
Stanglås med føringsplate
2 sekskantmutre M8
2 sperrestenger, 1200 mm, galvanisert
4 U-stykker
Motlager (på P30) eller. nødutgang komplett (på P31)

Stanglås med ledeplate

4 x M5x10 forsenkede skruer

4 x U-deler

2 x M8 sekskantmuttere

2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte

Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31)

103015821 AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
  • for venstrehengslede dører
  • med håndtak og Nødutgangshåndtak
  • Aktivator for hengslede vern
  • Enkel og intuitiv betjening
  • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Stikker ikke inn i døråpningen


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.05.2025, 15:01