schmersal_s_icon.png

KA-0845

Artikelnummer: 101214875

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Connection cable for SLC/SLG445 transmitter to MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin
  • Pre-wired cable
  • 4-pole
  • for SLC/SLG

Ordering data

Product type description

KA-0845

Article number (order number)

101214875

EAN (European Article Number)

4030661401973

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Versions

recht

Connector (electric)

Koppeling

Housing material

Kunststof

Material of the nuts

Metaal, CnZn, vernikkeld

Colour of the housing

Zwart

Gross weight

265 g

General data - Features

Number of poles

4

Number of cable wires

4

Mechanical data

Mechanical life, minimum

100 Cycles

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Degree of pollution

3

Electrical data

Rated operating voltage

250 VAC

Contact load capacity

4

Material of the contacts, electrical

Metaal, CuZn, verguld

Pin assignment

PIN 1

Bruin

PIN 2

Wit

PIN 3

Blauw

PIN 4

Zwart


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11-04-2025 19:56