BDF200-NH-11-LTBU-LTGN-B
BDF200-NH-11-LTBU-LTGN-B
Typebenaming van het product: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Noodstop zonder beschermkraag |
NHK | Noodstop met beschermkraag |
LT.. | Selectie (kleur verlichte drukknop) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(2) | |
20 | met noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 1-4 |
11 | met noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 1-4 |
10 | met noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(4) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(5) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(6) | |
zonder | zonder signaallamp |
G24 | met signaallamp, rood (alleen voor -10) |
(7) | |
zonder | Standaard |
2875 | Vrij uit te rusten toetsafdekkingen |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NH-11-LTBU-LTGN-B |
Article number (order number) |
103000519 |
EAN (European Article Number) |
4030661420769 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
Opbouwbehuizing |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Positions used, position 1 |
Noodstopdrukknop |
Positions used, position 2 |
Verlichte drukknop. blauw |
Positions used, position 3 |
Verlichte drukknop, groen |
Positions used, position 4 |
Een blindstop |
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Removable Terminals |
Ja |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
onder |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical life, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
Bevestigingsgaten aan de binnenkant |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Kabelwartels M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
Afneembare schroefaansluitklemmen |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
249 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, met 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Tastschakeling cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, verguld |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
zonder (blinde stop, zwart) |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10-04-2025 05:45