schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-20-WTS30-LTBU-LTWH

Artikelnummer: 101215871

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNoodstop zonder beschermkraag
NHKNoodstop met beschermkraag
LT..Selectie (kleur verlichte drukknop)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(2)
20met noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 1-4
11met noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 1-4
10met noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 1-4

(3)
WS 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities
WT 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities
SW 20Sleutelschakelaar, 2 posities
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(4)
WS 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities
WT 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities
SW 20Sleutelschakelaar, 2 posities
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(5)
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(6)
zonderzonder signaallamp
G24met signaallamp, rood (alleen voor -10)

(7)
zonderStandaard
2875Vrij uit te rusten toetsafdekkingen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NHK-20-WTS30-LTBU-LTWH

Article number (order number)

101215871

EAN (European Article Number)

4030661576534

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Opmerking: zie bestelsleutel

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Opbouwbehuizing

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Positions used, position 1

Noodstopdrukknop, met beschermkraag

Positions used, position 2

Selector switch spring return - latching 3 positions

Positions used, position 3

Verlichte drukknop, blauw

Positions used, position 4

Verlichte drukknop, wit

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Ja

Protective collar in housing cover

Ja

Safety functions

Ja

Removable Terminals

Ja

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

onder

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

Bevestigingsgaten aan de binnenkant

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Kabelwartels M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

Afneembare schroefaansluitklemmen

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, met 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Tastschakeling

tweepuntsysteem

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, verguld

Status indication

Colour of the indicator lamp

zonder (blinde stop, zwart)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-09-2025 20:27