schmersal_s_icon.png

BPS 36-1-2750

Artikelnummer: 101217280

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Actuator and sensor on a mounting level

Ordering data

Product type description

BPS 36-1-2750

Article number (order number)

101217280

EAN (European Article Number)

4030661419459

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Kunststof

Gross weight

26 g

Note

Bedieningssleutel en sensor in hetzelfde bevestigingsvlak

General data - Features

Actuator and sensor on a mounting level

Ja

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

88 mm

Width of the actuator

25 mm

Height of the actuator

13 mm

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19-05-2025 02:12