schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

Artikelnummer: 103005512

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNoodstop zonder beschermkraag
NHKNoodstop met beschermkraag
LT..Selectie (kleur verlichte drukknop)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(2)
20met noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 1-4
11met noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 1-4
10met noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 1-4

(3)
WS 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities
WT 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities
SW 20Sleutelschakelaar, 2 posities
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(4)
WS 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities
WT 2/3Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities
SW 20Sleutelschakelaar, 2 posities
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(5)
LT..Verlichte drukknop (kleurkeuze)
LM..Signaallamp (kleurkeuze)
DT..Drukknop (kleurkeuze)
PT..Paddenstoelvormige drukknop

(6)
zonderzonder signaallamp
G24met signaallamp, rood (alleen voor -10)

(7)
zonderStandaard
2875Vrij uit te rusten toetsafdekkingen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

Article number (order number)

103005512

EAN (European Article Number)

4030661434186

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Opmerking: zie bestelsleutel

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Opbouwbehuizing

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Positions used, position 1

Noodstopdrukknop

Positions used, position 2

Selector switch 2 positions

Positions used, position 3

Verlichte drukknop, rood

Positions used, position 4

Verlichte drukknop, groen

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Ja

Safety functions

Ja

Removable Terminals

Ja

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

onder

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical life, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical life, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

Bevestigingsgaten aan de binnenkant

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Kabelwartels M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

Afneembare schroefaansluitklemmen

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, met 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Tastschakeling

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, verguld

Status indication

Colour of the indicator lamp

zonder (blinde stop, zwart)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:BDF 200
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Bedienveld
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn 1)2006/42/EG
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Aanbrengen van de CE-markering:1) voor veiligheidscomponenten waarvan het typenplaatje het opschrift "Safety component" draagt voor toestelvarianten met noodstopfunctie
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 5 mei 2020
GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-04-2025 22:31