V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
Downloads
Ordering data
Product type description |
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1 |
Article number (order number) |
103008081 |
EAN (European Article Number) |
4030661451756 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Gross weight |
0,1 g |
General data - Features
Number of poles |
8 |
Number of cable wires |
8 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,25 m |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
5 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
Zwart |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Stekker, M23 |
Design |
recht |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Vergrendeling met schroef |
Material of the gland |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Material of the handle |
Metaal |
Colour of the handle |
silver |
Number of pol, side A |
9 |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Koppeling, M12 |
Design |
recht |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Vergrendeling met schroef |
Material of the gland |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Material of the handle |
Kunststof, TPU |
Colour of the handle |
Zwart |
Number of pol, side B |
8 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Electrical data
Thermal test current |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
2.000 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
A1 Ue |
PIN 2 |
X1 Veiligheidsingang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnose-uitgang |
PIN 6 |
X2 Veiligheidsingang 2 |
PIN 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
PIN 8 |
IN magneetaansturing |
PIN 9 |
Niet gebruikt |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07-04-2025 23:26