schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS

Artikelnummer: 103051930

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS

Article number (order number)

103051930

EAN (European Article Number)

4030661631561

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

verzinkt metaal

Gross weight

7 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X12

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Countersunk screw with one-way slot

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

3x Safety screws


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-09-2025 15:36