ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS
Artikelnummer:
103051931
ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS
Artikelnummer:
103051931
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS |
Article number (order number) |
103051931 |
EAN (European Article Number) |
4030661631578 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
verzinkt metaal |
Gross weight |
5 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X12 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28-04-2025 22:26