AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH
Artikelnummer:
131111081
AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH
Artikelnummer:
131111081
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- For interlocking of light to medium-weight guards
- Straight actuator with ball latch
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH |
Article number (order number) |
131111081 |
EAN (European Article Number) |
8905236104572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstaal (V2A) |
Gross weight |
34 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
recht stijf |
Latching force, adjustable to |
100 N |
Note
Note (General) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 160 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18-05-2025 00:15