ACC-AZM40-LEV-T
Artikelnummer:
103054265
ACC-AZM40-LEV-T
Artikelnummer:
103054265
Emergency exit lever
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
suitable for mounting inside of the hazardous area
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-LEV-T |
Article number (order number) |
103054265 |
EAN (European Article Number) |
4030661640327 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the operating element |
Rood |
Gross weight |
9 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Mechanical data
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
20 mm |
Height |
15 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Montagevoorbeeld
Montagevoorbeeld
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11-04-2025 00:19