ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Artikelnummer:
103055438
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Artikelnummer:
103055438
- Actuator insert
- Incl. RST-U-2 actuator and attachment screw
- For use of the DHS-U1 in conjunction with safety sensor RSS260
Ordering data
Product type description |
ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 |
Article number (order number) |
103055438 |
EAN (European Article Number) |
4030661645889 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
14 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
1 x Torx Plus TX10x7 |
Tightening torque of the fixing screws |
0,3 Nm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30-03-2025 07:50