schmersal_s_icon.png
M 330 rod lever 10H

M 330 rod lever 10H

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • Epoxy resin rod

MV10H 330-11Y-G24-1348

Artikelnummer 131179998

Position switch

Naar het artikel

MV10H 330-11Y-M20

Artikelnummer 131168057

Position switch

Naar het artikel

MV10H 330-11Y-M20-1348

Artikelnummer 131159310

Position switch

Naar het artikel

MV10H 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer 131174397

Position switch

Naar het artikel