AV 25

AV 25

  • metaalbehuizing
  • Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 2 vleugels
  • toegelaten voor gebruik in personenliften
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Typebenaming van het product:
AV 25(1)K(2)U-GB215

(1)
LLinkse uitvoering
Rrechtsuitvoering

(2)
X11,5X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm
X20X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm
X30X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm
X40X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm
X45X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm

Opmerking:
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant
GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.

Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

AV25LKX30U-GB215

Artikelnummer 103016461

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25LKX20U-GB215

Artikelnummer 103016462

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25LKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103016463

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25RKX45U-GB215

Artikelnummer 103016465

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25RKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103016466

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25LKX40U-GB215

Artikelnummer 103016467

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25RKX20U-GB215

Artikelnummer 103016468

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25RKX30U-GB215

Artikelnummer 103016469

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25RKX40U-GB215

Artikelnummer 103016470

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV25LKX45U-GB215

Artikelnummer 103016471

Deurvergrendeling

Naar het artikel