AZ 15
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Universele codering
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Ongevoelig voor vervuiling
Typebenaming van het product: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
zonder | uitwerpkracht |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(2) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
M20 | Wartelinvoer M20 |
ST | Stekker M12, 4-polig |
(3) | |
2254 | Arrêteerkracht 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Componenten
Bediensleutel AZ 15