AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • rechtsuitvoering
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • kleine bouwvorm
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufafsluitstrip inbegrepen in de levering
  • 8 bedieningsvlakken
Typebenaming van het product:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(3)
zonderKabelwartels M16
STStekker M12 x 1

(4)
B1Bediensleutel B1
B5Bediensleutel B5
B6LBediensleutel B6L
B6RBediensleutel B6R

(5)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Opmerking (algemeen)

AZ 17-02ZI B6R

Artikelnummer 101122856

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 17-02ZI-ST B6R

Artikelnummer 101144091

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 17-02ZRI B6R

Artikelnummer 101136310

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 17-11ZI B6R

Artikelnummer 101122855

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 17-11ZRI B6R

Artikelnummer 101136306

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 17-11ZRI-ST B6R

Artikelnummer 101144090

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel