AZ/AZM 200-B1-RT
AZ/AZM 200-B1-RT
Downloads
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Bediensleutel voor verplaatsbare beschermvoorzieningen
- Veerslaghoogte tot max. 5 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AZ/AZM 200-B1-RT |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101183469 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661321219 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM 200 |
Algemene gegevens
aanlooprichting |
rechts |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Brutogewicht |
240 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Deurdetectiesensor |
Ja |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
50 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
84 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
103013494 AZ/AZM201-B1-RT
- voor deuren met aanslag rechts
- Verend gelagerde bedieningssleutel
- Bediensleutel voor verplaatsbare beschermvoorzieningen
- Veerslaghoogte tot max. 5 mm
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AZ 200 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Veiligheidsschakelaar voor veiligheidsfuncties |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Deel 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5122.02/20 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 26 februari 2020 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15-09-2025 09:38