schmersal_s_icon.png
AZM 40

AZM 40

  • Kleine, platte vorm
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • Arrêteerkracht 40 N
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Typebenaming van het product:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZBewaking van de vergrendeling >
BBewaking van de bedieningssleutel

(2)
zonderStandaard codering
I1Individuele codering
I2Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar

(3)
zonderVerzonken gaten voor schroeven met verzonken kop (standaard)
PHPlatte behuizing voor uitstekende schroeven
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

algemene informatie

Bevestiging

Bewaking van de bedieningssleutel

Bewaking van de vergrendeling

AZM40Z-ST-1P2P

Artikelnummer 103034187

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037333

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034188

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037334

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034189

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037335

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-ST-1P2P

Artikelnummer 103034193

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037330

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034194

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037331

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034195

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037332

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel



Componenten

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Veelzijdige montage dankzij de 180-hoekflexibiliteit van de actuator
  • Eenvoudige aanpassing

Naar het artikel
AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Veelzijdige montage dankzij de 180-hoekflexibiliteit van de actuator
  • Eenvoudige aanpassing

Naar het artikel
AZM40-B1-3121
AZM40-B1-3121

  • Veelzijdige montage dankzij de 180-hoekflexibiliteit van de actuator
  • Eenvoudige aanpassing

Naar het artikel
ACC-AZM40-LEV-T
ACC-AZM40-LEV-T

  • Emergency exit lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting inside of the hazardous area


Naar het artikel
ACC-AZM40-LEV-N
ACC-AZM40-LEV-N

  • Emergency release lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting outside of the hazardous area


Naar het artikel
ACC-AZM40-PT-T-40MM
ACC-AZM40-PT-T-40MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Naar het artikel
ACC-AZM40-PT-T-170MM
ACC-AZM40-PT-T-170MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Naar het artikel
ACC-AZM40-PT-N-40MM
ACC-AZM40-PT-N-40MM

  • Push button emergency release

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Naar het artikel
ACC-AZM40-PT-N-170MM
ACC-AZM40-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


Naar het artikel
SZ40
SZ40

  • Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
  • Voor onoverzichtelijke installaties
  • Verhindert bediening van de schakelaar
  • Spertang met 6 boorgaten

Naar het artikel
MP-AZM40
MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • haaks
  • Aansluitkabel
  • 8-polig

Naar het artikel
ACC-AZM40-ADJ-1
ACC-AZM40-ADJ-1

  • Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
  • Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)


Naar het artikel