BP 15/2
Artikelnummer:
101060165
BP 15/2
Artikelnummer:
101060165
- niet-gekapseld
- Polariteit ingeperst
- Monteerbaar op ijzer met een afstand van 18 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BP 15/2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101060165 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661521299 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
13 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de bedieningsmagneet |
20 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
10 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets overige
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13-09-2025 16:26